Doğrusal Hareketli Uygulamada Ethernet İletişimi

Endüstriyel uygulamalarda genellikle doğrusal yatay veya dikey hareketli makine parçaları kullanılır. Tipik bir uygulama, elemanların hassas bir şekilde tutulması, dağıtılması veya yerleştirilmesi gereken bir al ve yerleştir makinesidir. Bir içecek üretiminde bu, örneğin, doldurulmuş şişelerin bir içecek kasasına yerleştirilmesi olabilir.
Özel gereksinimler:
- Statikten hareketli makine parçalarına uzanan kablolar, hareketli güç zincirlerine takılır ve son derece dinamik, kalıcı hareketler için uygun olmalıdır.
- Bakım durumunda hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmesi için kablolar takılabilir olmalıdır. EPIC® DATA flanş konnektörleri bunun için mükemmel şekilde kullanılabilir.
- Makine üzerindeki titreşim ve kir nedeniyle, IP67 koruma sınıfı ile yüksek seviyede sızdırmazlık sağlamak için üstte kalıplanmış konnektörlere sahip sürükleme zinciri uyumlu patchcordlar kullanılır.
- Sensör / aktüatör kablolaması gibi diğer konnektörler de IP67 koruma sınıfına sahiptir
Kullanılan ürünler:
For communication from machine control cabinet to machine
- EPIC® DATA M12 D (feed-through for control cabinet housing)
- EPIC® DATA M12D plug connector
- ETHERLINE® FD (M12 to open-end)