Kontrol Kabininden Kontrol Kabinine Ethernet İletişimi

Çeşitli makine kontrol kabinleri ana kabin aracılığıyla birbirine bağlanır. Bağlantı, endüstriyel Ethernet kablolarına takılan, sahada monte edilebilir RJ45 veri konNektörleri veya yama panelleri ile bağlanan, kontrol kabininde bulunan yönetilen veya yönetilmeyen switchler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kablolar, kablo tavalarına kalıcı olarak yerleştirilir.
Özel gereksinimler:
- ABD'de kullanım için kablo tepsilerindeki kablo ve Underwriter Laboratories (ABD) tarafından PLTC (güç sınırlı tepsi kablosu) olarak veya PLTC-ER olarak açık kablo tepsileri için test edilmiştir (güç sınırlı tepsi kablosu açıkta çalışma)
- Kablo tavasına montaj için uzunluklara göre kablo
- Kontrol kabinlerinde IP20 koruma sınıfına sahip sahada monte edilebilir RJ45 veri konnektörü
- Kontrol kabini dışındaki konnektörler IP67 koruma sınıfına sahiptir
- Yönetilen switchler, yedekli ağlar kurmak için kullanılabilir ve kapsamlı teşhis işlevlerine sahiptir
Kullanılan ürünler:
Kontrol kabininden ana kabine iletişim için