Makine Kontrol Kabininde Ethernet İletişimi

Makine kontrol kabini, makine ile ana kabin arasındaki bağlantıdır. Ana kabin üzerinden ofis seviyesine ve ayrıca saha seviyesindeki diğer makine kontrol kabinlerine bağlanır. Makine kontrol kabinindeki kurulum bakırdan yapılmış patchcordlar ile gerçekleştirilir.
Özel gereksinimler:
- Ethernet meterware for cable trays between the cabinets. Installation via field-mountable RJ45 data connectors.
- Pre-assembled patchcords with RJ45 data connectors in the control cabinet and for the connection to the machine. Protection class IP20.
- Unmanaged or Managed Switches - Managed switches can be used for setting up redundant networks and have extensive diagnostic functions.
Products used:
Makine kontrol kabininden makineye iletişim için
Makine kontrol kabininde iletişim için
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged or managed switch
- ETHERLINE® FLEX patch cable (RJ45 to RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR merkezi olmayan uzak I / O'ya sahip sensörleri bağlamak için
Makine kontrol kabininden ana kabine iletişim için