EPIC® CE6326 Konnektör RJ45
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Modüler fiş, ideal bir şekilde 4 çiftli esnek ETHERLINE Kat. 5e kabloları ile kombine edilebilir ve örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir.
RJ45 modülü için uygun RJ45 konnektörü
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|
MCS 8 RJ45 için RJ45 konnektörü | |||||
CE6326
| CE6326 | pin | 8 | 10 |
Faydalar
- MCS 8 RJ45 modülünde kullanım için RJ45 konnektörü
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000309
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Etkin ağ bileşeni için modül / ağ birimi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000309
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Aktif ağ bileşenleri için modül
Nominal gerilim (V)
- maks. 125 V
Nominal akım (A)
- maks. 1,5 A
Pollution degree
- 3
Kontaklar
- Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı
- 8
Bağlantı yöntemleri
- IDC/delik açma terminali:
Cat 5, AWG 24-26
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ... +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.