EPIC® MC İşlevsiz Modül
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Kapatma modülü, daha sonra kullanmak üzere bir yer ayırmak için idealdir. Baskı makineleri veya kumanda sistemleri için uygundur.
Gelecekteki genişletmeler için yer tutucu olarak işlevsiz modül
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
İşlevsiz modül | |||||
10399400
| MCS 0 Blind | pin | 1 | 10 | |
10399500
| MCB 0 Blind | dişi | 1 | 10 |
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.