İKİZ iletken ve papuçları
İkiz iletken uç kovanı, 2 örgülü iletkenler için izolasyonlu iletken uç kovanları, halojensiz
Faydalar
- Plastik bileziğin özel biçimi iki örgülü iletkenin aynı zamanda alınmasına olanak sağlamaktadır
- Bir ikiz iletken uç papuçlarında iki iletkenin doğru sıkılması uygun bir elektrik ve mekanik bağlantı sağlar
Norm referansları / Onaylar
- UL File Nr. E507990, bakınız tablo
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı
-
Bilgi
- Halojen içermeyen
-
Malzeme
- Bakır/PP
- Yüzey: kalay kaplı
-
Sıcaklık aralığı
- -5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük
-
- Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.