İzoleli Kablo Papuçları
DIN renk koduna veya Alman renk kodlamasına göre kumanda dolabına montaj için izolasyonlu, halojensiz iletken uç kovanları
Şimdi UL ruhsatlı
Faydalar
- Huni şeklindeki açıklık bükümlü iletkenler üzerinde kolay kaymasını sağlar
- İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır
Uygulama alanı
- Kontrol kabinleri ve ekipman kablolama
- Kategori 2,5 ve 6 iletkenli kablolar için
- Tek telli iletkenler için uygun değildir
Norm references / Approvals
- Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur
- UL File Nr. E507990, bakınız tablo
- UL 94 HB uyarınca yangın davranışı
Not
- 16mm kovan uzunluğundan itibaren (l2) 2x sıkıştırma
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı
Not
- Halojen içermeyen
Malzeme
- Bakır/PP
- Yüzey: kalay kaplı
Sıcaklık aralığı
- -5 °C ila +105 °C
- K = kısa; N = normal; HL = yarı uzun; L = uzun; talep üzerine farklı boylar ve renkler temin edilebilir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- İmalat toleransı +/- 0,4 mm.