ÖLFLEX® 550 P*

Avrupa uygunluğuna (HAR) sahip PUR dış kılıflı güç kabloları

ÖLFLEX® 550 P - El tipi ekipmanlarda veya inşaat makinelerinde kullanım için yağa ve aşınmaya dirençli, H05BQ-F / H07BQ-F tipine göre uyumlaştırılmış PUR elektrik kablosu

  • Yüksek mekanik dayanıklılık
  • İyi yağ direnci
  • H05BQ-F/H07BQ-F tasarım standardı

Dış kullanım için uygun Soğuğa dirençli Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı

CE HAR EAC

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® 550 P U0/U: 300/500 V
0013600
2 X 0.75 5.7 - 7.4 14,4 50
0013601
3 G 0.75 6.2 - 8.1 21,6 64
00136023
4 G 0.75 6.8 - 8.8 28,8 78
00136033
5 G 0.75 7.6 - 9.9 36 98
0013610
2 X 1.0 6.1 - 8 19,2 60
0013611
3 G 1.0 6.5 - 8.5 29 74
00136123
4 G 1.0 7.1 - 9.3 38,4 92
00136133
5 G 1.0 8 - 10.3 48 114
ÖLFLEX® 550 P U0/U: 450/750 V
0013620
2 X 1.5 7.6 - 9.8 29 87
0013621
3 G 1.5 8 - 10.4 43 108
00136223
4 G 1.5 9 - 11.6 58 137
00136233
5 G 1.5 9.8 - 12.7 72 165
0013630
2 X 2.5 9 - 11.6 48 90
0013631
3 G 2.5 9.6 - 12.4 72 161
00136323
4 G 2.5 10.7 - 13.8 96 206
00136333
5 G 2.5 11.9 - 16.3 120 254

Faydalar

  • Avrupa'da uyumlaştırılmış kullanım
  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı arttırır

Uygulama alanı

  • Matkaplar, zımpara cihazları, makineli testereler veya taşlayıcılar gibi elle tutulan taşınabilir elektrikli cihazlar
  • Şantiyeler, kamp yerleri, sahne uygulamaları
  • İnşaat makinesi
  • Tarımsal ekipman
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Yağlara karşı dayanıklı
  • Aşınma ve çentik mukavemetli
  • -40 °C'ye kadar esnek
  • Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-2-21
  • H05BQ-F/H07BQ-F tasarım standardı

Ürün yapısı

  • Çok telli, çıplak bakır iletken
  • Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi
  • Birlikte bükülmüş damarlar
  • PUR dış kılıf
  • Kılıf rengi: turuncu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım için:
    12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • 1,0 mm²'ye kadar: U0/U: 300/500 V
  • 1,5 mm²'den itibaren: U0/U: 450/750 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.